17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm

通常単価(税別)
30,65028,348
税込単価
33,71531,183
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合機種:BD43/25CBP・ディスクパッド用パッド取付ディスク・トラスココード:85...

詳細を確認
  • JANコード
    4039784639645
  • トラスココード
    859-4385
  • 適合機種
    BD43/25CBP
  • 質量(g)
    2900.000

型番:

47625330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47625330の仕様・寸法情報

JANコード
4039784639645
トラスココード
859-4385
適合機種
BD43/25CBP
質量(g)
2900.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47625330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,65028,348
( 31,183 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:BD43/25CBP
・ディスクパッド用パッド取付ディスク
・トラスココード:859-4385
・質量:2900g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー パッド取付ディスク 403mmの型番47625330のページです。 型番47625330に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー パッド取付ディスク 403mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
床洗浄機用 ディスクパッド
ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
ケルヒャー フォームノズル
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーアズワンケルヒャー
通常価格30,65033,165 -15,808 -22,564161,44753,547
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目8日目1日目
JANコード4039784639645-----
トラスココード859-4385-----
適合機種BD43/25CBPBD43/25CBP、43/40WBPスタンダード、43/40WBPプレミアム----
質量(g)2900.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト