17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床洗浄機用 ディスクパッド【5個入り】

通常単価(税別)
33,16538,479
税込単価
36,48242,327
通常出荷日:4日目

【特長】・ワックス表面の光沢低下を抑えつつ、強力な洗浄で汚れを除去します。

  • その他
    オプション
  • 適合機種
    BD43/25CBP、43/40WBPスタンダード、43/40WBPプレミアム
  • 内容量
    1パック(5枚)

ご注意

  • ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。
  • ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

用途

最小発注数量
4515413007110
859-4383
1550.000
表面磨き
イエロー
1パック

5個入り

4515413007134
859-4384
1500.000
表層剥離
ブラウン
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,165
( 36,482 )
4日目
38,479
( 42,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワックス表面の光沢低下を抑えつつ、強力な洗浄で汚れを除去します。

ご注意

  • ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。
  • ディスクパッド使用時は、パッド取り付けディスクが別途必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床洗浄機用 ディスクパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床洗浄機用 ディスクパッド
ケルヒャー パッド取付ディスク 403mm
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
ポリッシャー用ブラシ
ポリッシャー用替ブラシ
メーカーケルヒャーケルヒャーアズワンアズワンアマノ山崎産業
通常価格33,165-30,65025,12625,21617,949 -16,982
通常出荷日4日目4日目8日目10日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
適合機種BD43/25CBP、43/40WBPスタンダード、43/40WBPプレミアムBD43/25CBP----
内容量1パック(5枚)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト