17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)

通常単価(税別)
286,596
税込単価
315,256
通常出荷日:4日目

【特長】・DCブラシレスモーターを採用しています。・低電圧対応モデルです。・三連プランジャーポンプ採用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    656
  • 吐出圧力(MPa)
    4.5
  • 吐出水量(L/min)
    11
  • 幅(mm)
    425
  • 給水方式
    自吸式
  • JANコード
    4589413150084
  • トラスココード
    834-5577
  • 質量 (g)
    27000
  • 電源コード長さ (m)
    5
  • 高さ (mm)
    749
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)
    1300

型番:

SBR-1105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBR-1105の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
奥行(mm)
656
吐出圧力(MPa)
4.5
吐出水量(L/min)
11
幅(mm)
425
給水方式
自吸式
JANコード
4589413150084
トラスココード
834-5577
質量(g)
27000
電源コード長さ(m)
5
高さ(mm)
749
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBR-1105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286,596
( 315,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモーターを採用しています。
・低電圧対応モデルです。
・三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。
・自動運転機能付で省エネタイプです。
・渇水停止装置を装備しています。
【用途】
・厨房機器・設備の洗浄に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ) の型番SBR-1105のページです。 型番SBR-1105に関する仕様情報を記載しております。
モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格286,596282,185103,232119,161 -712,086683,439
通常出荷日4日目8日目1日目1日目8日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水冷水温水温水
仕様電動タイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)65676070470410511051
吐出圧力(MPa)4.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト