17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)

通常単価(税別)
282,185255,857
税込単価
310,404281,443
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    760
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    20
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    494
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150046
  • トラスココード
    859-1130
  • 質量 (g)
    50400
  • 燃料タンク容量 (L)
    5.3
  • 高さ (mm)
    778
  • 満タン時の最大使用時間(h)
    約139分
  • エンジン
    空冷4 サイクル立形単気筒OHV ガソリンエンジン

型番:

SEC-1520-2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEC-1520-2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
760
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
20
吐出水量(L/min)
15
幅(mm)
494
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150046
トラスココード
859-1130
質量(g)
50400
燃料タンク容量(L)
5.3
高さ(mm)
778
満タン時の最大使用時間(h)
約139分
エンジン
空冷4 サイクル立形単気筒OHV ガソリンエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEC-1520-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,185255,857
( 281,443 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
・HONDAエンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
・バランスの取れた圧力と水量のプロユース仕様です。
【用途】
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
・太陽光パネルの洗浄に。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。
・養殖用コンテナのフジツボ落としに。
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ) の型番SEC-1520-2Nのページです。 型番SEC-1520-2Nに関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機SEC-1520-2N (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-1013-2N (冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)
モーター式高圧洗浄機SBR-1105 (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機SER-5 (3.7kW) (冷水タイプ)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格282,185103,232478,118286,596119,161 -275,615
通常出荷日8日目1日目4日目4日目1日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水-冷水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)760704630656704510
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)2013----

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト