17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

通常単価(税別)
119,161138,672特別価格
税込単価
131,077152,539特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。・大型車輪採用のカート式で移動もラク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    704
  • 吐出水量(L/min)
    10
  • 幅(mm)
    407
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 質量 (g)
    28000
  • 燃料タンク容量 (L)
    3.1
  • 高さ (mm)
    669
  • エンジン
    空冷4サイクル傾斜型OHC式ガソリンエンジン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 満タン時の最大使用時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)

JANコード

トラスココード

満タン時の最大使用時間

回転数

(min⁻¹)

総排気量

(cc)

セット内容

内容量

最小発注数量
12
4589413150015
834-5579
2.2
-
-
-
-
1個
15
4589413150060
770-4232
2.3
3400
163
本体、ライフルガンASY 450-クイック、可変ノズルASY M/V φ10、高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック、吸水ホースASY テトロン 1/2×3m、ストレーナ 円盤形 40メッシュ
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,161104,361
( 114,797 )
1日目
138,672129,034
( 141,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
・大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
・HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
・パーソナルユースの大人気モデルです。
【用途】
・自家用車の洗浄に。
・トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
・口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。
・林業機械の洗浄に。
・石垣の苔落としに。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・配管洗浄に。
・トラクターの洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
モーター式冷水高圧洗浄機1
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa
高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9
メーカースーパー工業スーパー工業ワキタ日本クランツレキョーワアサダ
通常価格119,161-478,118153,678 -257,660 -55,173 -51,030
通常出荷日1日目4日目5日目4日目2日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水-冷水冷水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
奥行(mm)704630----
吐出水量(L/min)1023----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト