17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

通常単価(税別)
40,644114,770特別価格
税込単価
44,708126,247特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【仕様】・Easy Lock対応です。・適合機種:HD/HDS・エンジン機全機種

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

最小発注数量
4054278255521
859-4266
2500.0
食品用高圧ホース 10m
1個
4054278255538
859-4268
4600.0
食品用高圧ホース 20m
1個
4054278256856
859-4269
3600.0
食品用高圧ホース ロングライフ 10m
1個
4054278256863
859-4270
6900.0
食品用高圧ホース ロングライフ 20m
1個
4054278255569
859-4267
2900.0
食品用高圧ホース 15m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,365
( 65,302 )
4日目
114,77099,207
( 109,128 )
1日目
63,740
( 70,114 )
1日目
98,934
( 108,827 )
7日目
40,644
( 44,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・Easy Lock対応です。
・適合機種:HD/HDS・エンジン機全機種

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLockのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー バリオノズル050
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格40,644-54,76739,07720,46720,96624,129
通常出荷日1日目〜9日目1日目2日目4日目4日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
適合機種HD・HDS・エンジン機全機種HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機全機種使用可HD10/22、HD1050HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト