17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用ブラシ EASYLock

通常単価(税別)
21,25923,194
税込単価
23,38525,513
通常出荷日:1日目~10日目

【仕様】・Easy Lock対応です。・適合機種等に合わせてお選びください。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 適合機種

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    4054278175966
    859-4369
    HD・HDS・エンジン機全機種
    744.000
    固定ブラシ
    1個
    4054278175980
    859-4371
    HD4/8、7/15、7/10C、HDS4/7他
    1150.000
    回転ブラシ 500~800L/h
    1個
    4054278176000
    859-4370
    HD9/17、10/22、13/15、HDS13/15他
    1150.000
    回転ブラシ 900~1300L/h
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,194
    ( 25,513 )
    1日目
    21,911
    ( 24,102 )
    10日目
    21,259
    ( 23,385 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・Easy Lock対応です。
    ・適合機種等に合わせてお選びください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用ブラシ EASYLockのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用ブラシ EASYLock
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
    ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格21,259-40,644 -54,76716,410 -12,383 -39,077
    通常出荷日1日目〜1日目〜9日目4日目1日目〜1日目

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト