ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLock

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
65,297
税込単価
71,827

【特長】高圧洗浄機に接続するサーフェスクリーナーです。サンドブラストキットと組...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4054278175911
  • トラスココード
    859-4372
  • 適合機種
    HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G
  • 質量(g)
    2700.0
  • 品名
    サーフェスクリーナー FR 30 P

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

21110110
解除
    数量:

    21110110の仕様・寸法情報

    JANコード
    4054278175911
    トラスココード
    859-4372
    適合機種
    HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G
    質量(g)
    2700.0
    品名
    サーフェスクリーナー FR 30 P
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21110110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,297
    ( 71,827 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    高圧洗浄機に接続するサーフェスクリーナーです。
    サンドブラストキットと組み合わせてお使いいただけます。
    Easy Lock対応で素早い組立てが可能で、作業の効率化が図れます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLockの型番21110110のページです。 型番21110110に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLockのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLock
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock
    ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格65,29740,644 -55,23054,76716,410 -17,582 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目9日目4日目1日目〜
    JANコード4054278175911--4054278259680--
    トラスココード859-4372--859-4358--
    適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15GHD・HDS・エンジン機全機種-HD7/15CX、10/22SX以外の全機種--
    質量(g)2700.0--899.000--
    品名サーフェスクリーナー FR 30 P--インジェクター--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました