17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock

通常単価(税別)
54,767
税込単価
60,244
通常出荷日:9日目

【特長】・洗浄剤を最大5%まで希釈可能なケミカルインジェクターです。・別途ノズルセットが必要です。・接...

詳細を確認
  • JANコード
    4054278259680
  • トラスココード
    859-4358
  • 適合機種
    HD7/15CX、10/22SX以外の全機種
  • 質量(g)
    899.000
  • 品名
    インジェクター

型番:

46370330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46370330の仕様・寸法情報

JANコード
4054278259680
トラスココード
859-4358
適合機種
HD7/15CX、10/22SX以外の全機種
質量(g)
899.000
品名
インジェクター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
46370330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,767
( 60,244 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・洗浄剤を最大5%まで希釈可能なケミカルインジェクターです。・別途ノズルセットが必要です。・接続口 EASYLock22。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLockの型番46370330のページです。 型番46370330に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLockのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格54,76739,07720,46720,96624,12932,990
通常出荷日9日目1日目2日目4日目4日目2日目
JANコード405427825968040542782556064039784542389403978405717340026670772094002667035131
トラスココード859-4358859-4284794-1528794-0394794-0335793-9027
適合機種HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機全機種使用可HD10/22、HD1050HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U
質量(g)899.000518.000219.000471.000293.000519.000
品名インジェクター高圧ホース分岐アダプターフレキシブルノズルホルダータッチレス3ジェットノズル 050バリオノズル  050ファインメッシュフィルター (ねじ径3/4インチ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト