ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOOK MAT (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
10,130
税込単価
11,143
通常出荷日:1日目

【特長】・1平方メートル当たりの単価が安く、消費財として最適です。・自重の約15倍の油を吸収します。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 幅 (mm)
    380
  • 長さ (m)
    480
  • 厚み (mm)
    2.5
  • 油吸収量
    42.9L/箱
  • JANコード
    4582253515846
  • トラスココード
    856-3174
  • 内容量
    100枚

ご注意

  • 油を吸着させる用途にご使用下さい。シートを極端に引っ張ると破れる恐れがあります。使用後は各自治体に従って処分してください。

型番:

O1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

O1の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
幅(mm)
380
長さ(m)
480
厚み(mm)
2.5
油吸収量
42.9L/箱
JANコード
4582253515846
トラスココード
856-3174
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
O1

内容量

最小発注数量
100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,130
( 11,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1平方メートル当たりの単価が安く、消費財として最適です。
・自重の約15倍の油を吸収します。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • 油を吸着させる用途にご使用下さい。シートを極端に引っ張ると破れる恐れがあります。使用後は各自治体に従って処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LOOK MAT (100枚入)の型番O1のページです。 型番O1に関する仕様情報を記載しております。
LOOK MAT (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LOOK MAT (100枚入)
LOOK MAT
油吸着マット ルックマットR
pig プロマット吸油シート (100枚入)
オイルソーベント HP-566 100枚入
pig ピグヘビーデューティメンテナンスワイパー(50枚×20=1000枚入)
メーカー旭化成旭化成旭化成ニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーション
通常価格10,13010,13013,383 -18,23630,72637,299
通常出荷日1日目1日目1日目5日目8日目5日目
商品タイプシートロールロールカットタイプマットシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用溶剤用オイル・水・溶剤用
幅(mm)380380----
長さ(m)48046----
厚み(mm)2.51.93---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト