ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)【10個入り】

通常単価(税別)
1,132
税込単価
1,245
通常出荷日:1日目

【特長】・10枚入りの少量タイプです。・ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4989999439397
  • トラスココード
    833-8511
  • 厚さ(mm)
    2
  • 質量(g)
    1260.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/袋)
    4.5

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

TOEP-4050-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TOEP-4050-10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
JANコード
4989999439397
トラスココード
833-8511
厚さ(mm)
2
質量(g)
1260.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
500
縦(mm)
400
油吸収量(L/袋)
4.5
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOEP-4050-10P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132
( 1,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚入りの少量タイプです。
・ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
【用途】
・オイル用。
・油拭き取りウエスの代替品として。

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)の型番TOEP-4050-10Pのページです。 型番TOEP-4050-10Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
油吸収シート 油専用
ドラム缶用吸収シート 油専用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1321,4168,31710,8377,7142,914
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用
JANコード498999943939749899994394034989999427486498999942749349899993353164989999452747
トラスココード833-8511833-8512791-5942791-5951488-6402855-7754
厚さ(mm)222233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト