ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)【10個入り】

通常単価(税別)
1,416
税込単価
1,558
通常出荷日:1日目

【特長】・10枚入りの少量タイプです。【用途】・オイル・水用。・油拭き取りウエスの代替品として。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4989999439403
  • トラスココード
    833-8512
  • 厚さ(mm)
    2
  • 質量(g)
    1260.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/袋)
    4.5

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

型番:

TOWEP-4050-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

TOWEP-4050-10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
JANコード
4989999439403
トラスココード
833-8512
厚さ(mm)
2
質量(g)
1260.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
500
縦(mm)
400
油吸収量(L/袋)
4.5
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOWEP-4050-10P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

【特長】
・10枚入りの少量タイプです。
【用途】
・オイル・水用。
・油拭き取りウエスの代替品として。

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)の型番TOWEP-4050-10Pのページです。 型番TOWEP-4050-10Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油だまりに使用しています
4
満足度:4.0
古い成型機で油・水が漏れ出て、油だまりができていました。見た目が良くないのでこの商品を使っています。油だまりを清掃した後...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
オイルシート 油・水兼用 TOPB-405015
オイルシート 油専用 TOPW-405015
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4161,1328,31710,83719,88617,897
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートシートシート
用途オイル・水用オイル用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用
JANコード498999943940349899994393974989999427486498999942749345504141353324550414135325
トラスココード833-8512833-8511791-5942791-5951381-3388381-0216
厚さ(mm)22221.51.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト