17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油分散洗浄剤OSD-500W

通常単価(税別)
1,81310,893
税込単価
1,99411,982
通常出荷日:1日目

【特長】・生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。・界面活性剤5%以下で環境に配慮しま...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4979782045072
818-6867
18
18000
非イオン系界面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
265
395
265
1個
4979782045645
835-7454
1
1095
非イオン系界面活性剤(1~5%)
90
250
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,893
( 11,982 )
1日目
1,813
( 1,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。
・界面活性剤5%以下で環境に配慮します。
・白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
・優れた分散性能で油の微細化と再付着防止
・生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤
・消防法・PRTR法非該当
・中性で使用後に白濁しないタイプ
【用途】
・漏れ油の分散処理剤。
・流出した油の分散洗浄剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油分散洗浄剤OSD-500W のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油回転型真空ポンプの部品洗浄(下洗い)
4
満足度:4.0
部品の下洗い用として使用してみました。 粘度の高い油の場合分解された油分が粘性の半固体となって浮く様で、それが部品に再付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油分散洗浄剤OSD-500W
オイルドライパッド 500×500mm
橋本 浮上油キャッチャー コットン・エコロジータイプ 500×500
オイルハンター(油吸着剤)
ピグ(R)マット ヘビーW 380×510
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81
メーカー横浜油脂工業トラスコ中山橋本クロスコンドーテック東京硝子器械エスコ
通常価格1,813-32,28224,83123,92933,2305,792
通常出荷日1日目1日目1日目5日目10日目1日目
商品タイプ洗剤-----
用途機械、部品、設備、床用-----
タイプ中性液体-----
材質2エタノール(1%未満)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト