17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(滑り止めフィルム付) AR80-FTタイプ

通常単価(税別)
28,88629,586
税込単価
31,77532,545
通常出荷日:1日目

【特長】・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します。・フィルムをはがした後、糊残りが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    800
  • 油吸収量(L/巻)
    64
  • 質量(g)
    6000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の産業廃棄物処理規則に従ってください。
  • 初回設置時は床面に付着している油を取り除いてからご使用いただくとより高い滑り止め効果を発揮します。
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の産業廃棄物処理規則に従ってください。初回設置時は床面に付着している油を取り除いてからご使用いただくとより高い滑り止め効果を発揮します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ長辺(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ長辺(m)

最小発注数量
グリーン
4523816101434
828-4086
-
1個
イエロー
4523816101441
828-4087
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,586
( 32,545 )
1日目
28,886
( 31,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します。
・フィルムをはがした後、糊残りがありません。
・フィルム部分はシミ抜けしません。
・自重の10倍以上の油を吸収します。
・目立つカラーは通路の識別に役立ちます。
・表面が丈夫な仕上がりになっていますので人や台車が通る環境でも安心してご使用いただけます。
【用途】
・オイル・水用。
・通路用
・靴裏の油除去

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の産業廃棄物処理規則に従ってください。
  • 初回設置時は床面に付着している油を取り除いてからご使用いただくとより高い滑り止め効果を発揮します。
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の産業廃棄物処理規則に従ってください。初回設置時は床面に付着している油を取り除いてからご使用いただくとより高い滑り止め効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(滑り止めフィルム付) AR80-FTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(滑り止めフィルム付) AR80-FTタイプ
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40R
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール/シート(ミシン目入/プラダンボックス)PCAR-40D
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格28,886-12,50710,87021,00827,1919,506
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールロールロールロールロールロール
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル用
厚さ(mm)333343
長さ(m)203030303030
幅(mm)800400400400800400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト