17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO スポンジモップ 幅180mm TRSM-180A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO スポンジモップ 幅180mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRSM-180A

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・絞り機能付の水拭き用スポンジモップです。
【用途】
・床やタイル面、ガラスの水拭きなどに。
【商品仕様】
・幅(mm):180
・長さ(mm):1400
・JANコード:4989999452495
・トラスココード:855-8121
・質量:575g
【材質/仕上】
・グリップ:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
・ハンドル(柄):スチールパイプ(PPコーティング)
・プレート:ポリプロピレン(PP)
・スポンジ:セルローススポンジ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト