ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄【5個入り】

  • その他
    オプション
  • JANコード
    4513841001885
  • 質量(g)
    1175.000
  • トラスココード
    201-8469
  • 材質1
    SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)
  • 長さ(mm)
    1130
  • 詳細タイプ
    衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄

ご注意

  • 取付用のネジは別売りとなります。

型番:

63108005
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    63108005の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    JANコード
    4513841001885
    質量(g)
    1175.000
    トラスココード
    201-8469
    材質1
    SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)
    長さ(mm)
    1130
    詳細タイプ
    衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63108005
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,822
    ( 13,004 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・バーキュートほうきクネットタイプ専用の交換用柄です。

    ご注意

    • 取付用のネジは別売りとなります。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄の型番63108005のページです。 型番63108005に関する仕様情報を記載しております。
    バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
    衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
    高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
    バーキュートプラス 伸縮ハンドル
    バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
    バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード
    メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
    通常価格11,8225,32614,43417,68713,67613,500 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    その他オプション-オプションオプション--
    JANコード4513841001885--45138410196684513841261852-
    質量(g)1175.000335.000460.0006401250.0001150.000
    トラスココード201-8469--201-6889202-1619-
    材質1SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)SUS304(芯線)グラスファイバー(本体)PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました