17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード【5個入り】

通常単価(税別)
13,50014,757
税込単価
14,85016,233
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。【用途】・粘体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 長さ(mm)
    790
  • 幅(mm)
    300
  • 毛質
    ハードタイプ
  • 材質2
    SUS304(柄)・PP(キャップ/ジョイント)
  • 毛丈
    40mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4513841261876
202-1678
1パック

5個入り

4513841262361
201-6887
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,757
( 16,233 )
1日目
13,500
( 14,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
【用途】
・粘体清掃および一般清掃用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格13,500-3,806 -12,091 -13,67617,68711,822
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうき-その他ほうき--
ほうきタイプ自在ぼうき--自在ぼうき--
質量(g)1150.000335.000460.0001250.0006401175.000
材質1PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)SUS304(芯線)PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)グラスファイバー(本体)SUS304(柄)、PP(キャップ)、ABS(ジョイント)
耐熱温度(℃)120120134120120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト