17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト 62606205

バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト【5個入り】

通常単価(税別)
13,676
税込単価
15,044
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。【用途】・ホコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    自在ぼうき
  • JANコード
    4513841261852
  • 質量(g)
    1250.000
  • トラスココード
    202-1619
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 長さ(mm)
    810
  • 幅(mm)
    300
  • 毛質
    ソフトタイプ
  • 材質2
    SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)
  • 毛丈
    60mm

型番:

62606205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

62606205の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
自在ぼうき
JANコード
4513841261852
質量(g)
1250.000
トラスココード
202-1619
材質1
PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
耐熱温度(℃)
120
長さ(mm)
810
幅(mm)
300
毛質
ソフトタイプ
材質2
SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)
毛丈
60mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62606205
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,676
( 15,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
【用途】
・ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフトの型番62606205のページです。 型番62606205に関する仕様情報を記載しております。
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ハード
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格13,6763,806 -12,091 -13,500 -17,68711,822
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうき-その他ほうき--
ほうきタイプ自在ぼうき--自在ぼうき--
JANコード4513841261852---45138410196684513841001885
質量(g)1250.000335.000460.0001150.0006401175.000
トラスココード202-1619---201-6889201-8469
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト