17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

通常単価(税別)
11,973
税込単価
13,170
通常出荷日:1日目

【特長】・硬い床面やカーペットの清掃に最適なブラシです。・2種類のブラシで細かい塵やホコリを確実に除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 集じん容量(L)
    0.6
  • 幅(mm)
    267
  • 奥行(mm)
    241
  • 高さ(mm)
    1118
  • 材質1
    ハンドル:スチール
  • 材質2
    本体:ABS樹脂
  • 材質3
    キャスター:ゴム
  • JANコード
    0086876187380
  • トラスココード
    836-2601
  • 質量(g)
    2200.0

型番:

42138807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42138807の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
集じん容量(L)
0.6
幅(mm)
267
奥行(mm)
241
高さ(mm)
1118
材質1
ハンドル:スチール
材質2
本体:ABS樹脂
材質3
キャスター:ゴム
JANコード
0086876187380
トラスココード
836-2601
質量(g)
2200.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42138807
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,973
( 13,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬い床面やカーペットの清掃に最適なブラシです。
・2種類のブラシで細かい塵やホコリを確実に除去します。
・清掃後はワンタッチで内部のゴミを排出できます。
・柔らかいゴム製の車輪付きなので清掃も軽々、また床面を傷付けません。
【商品仕様】
・幅(mm):267
・奥行(mm):241
・高さ(mm):1118
・品名:メカニカルスイーパー
・長さ(mm):1118
・ブラシ幅:191mm
・容量:0.6L
・組立式
・エグゼクティブメカニカルスイーパーダブルアクションブラック
・JANコード:0086876187380
・トラスココード:836-2601
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・ハンドル:スチール
・本体:ABS樹脂
・キャスター:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラックの型番42138807のページです。 型番42138807に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス
ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)
ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット・両面式 シルバー
エレキャッチスター自在
1110-1800mm 伸縮モップハンドル
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドアズマ工業エスコ
通常価格11,97311,43555,39037,1902,2653,350
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプそうじ機-----
用途乾式-----
集じん容量(L)0.6-----
幅(mm)267-----
奥行(mm)241-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト