17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除機用オプションパーツアタッチメントセット

通常単価(税別)
65,895
税込単価
72,485
通常出荷日:11日目

【特長】38φ K型掃除機用オプションパーツアタッチメントセットです。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アタッチメントセット
  • トラスココード
    836-2245
  • 質量(g)
    3500

型番:

38-K-TYPE-ATTACHMENTSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

38-K-TYPE-ATTACHMENTSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
アタッチメントセット
トラスココード
836-2245
質量(g)
3500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
38-K-TYPE-ATTACHMENTSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,895
( 72,485 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
38φ K型掃除機用オプションパーツアタッチメントセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掃除機用オプションパーツアタッチメントセットの型番38-K-TYPE-ATTACHMENTSETのページです。 型番38-K-TYPE-ATTACHMENTSETに関する仕様情報を記載しております。
掃除機用オプションパーツアタッチメントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掃除機用オプションパーツアタッチメントセット
掃除機用オプションパーツマスターノズルセット
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
JETペール缶クリーナー(乾湿両用)
三立 乾式専用バキューム サイレンサー付
三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器
通常価格65,89511,60060,66280,410390,051 -297,520 -
通常出荷日11日目11日目19日目7日目8日目4日目
商品タイプその他その他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
その他オプションオプション----
詳細タイプアタッチメントセットマスターノズルセット----
トラスココード836-2245836-2244518-9896361-3321--
質量(g)3500490750092002500025000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト