ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミクロサイズの粉塵まで捕集することができ、高性能ダストパックの採用でごみ処理が簡単な、クラス100のク...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,675円 ( 11,743円 ) | 1日目 |
69,282円 ( 76,210円 ) | 1日目 |
5,601円 ( 6,161円 ) | 2日目 |
9,690円 ( 10,659円 ) | 2日目 |
11,695円 ( 12,865円 ) | 4日目 |
87,290円 ( 96,019円 ) | 1日目 |
2,438円 ( 2,682円 ) | 1日目 |
16,835円 ( 18,519円 ) | 2日目 |
1,673円 ( 1,840円 ) | 1日目 |
9,259円 ( 10,185円 ) | 4日目 |
ミクロサイズの粉塵まで捕集することができ、高性能ダストパックの採用でごみ処理が簡単な、クラス100のクリーンルームに対応した真空掃除機のオプションパーツです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日立
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
0通常価格(税別):29,412円

日立アプライアンス
お店用クリーナー(コードリール式)
0通常価格(税別):38,210円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

マキタ
充電式クリーナCL108FD
0通常価格(税別):7,700円~

SPRINTUS
HEPA14フリースフィルターバッグ BOOSTIX 36V用
0通常価格(税別):6,567円

SPRINTUS
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
0通常価格(税別):169,981円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

マキタ
乾湿両用 集じん機 M442
4通常価格(税別):27,369円