ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー

通常単価(税別)
24,300
税込単価
26,730
通常出荷日:3日目

【特長】・型番:5949670…ブリザードCLバッテリー専用充電器です。・型番:5949688…ブリザ...

詳細を確認

ご注意

  • ブリザード専用充電器はブリザードCL本体セット(品番:5949653)に1台同梱されております。追加が必要な場合のみご購入下さい。
  • 初回使用時、安全上スリープモードになtっているため、1度充電をかけて解除してから使用する。(初回使用時のみ)
  • 専用充電器を使用し充電する。
  • 専用バッテリー以外は充電しないでください。

型番:

5949670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5949670の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
充電器
JANコード
4536735181340
トラスココード
836-4701
質量(g)
650.0
奥行(mm)
170
高さ(mm)
88
幅(mm)
140
仕様
-
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
59496705949670

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
充電器
4536735181340
836-4701
650.0
170
88
140
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,300
( 26,730 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型番:5949670…ブリザードCLバッテリー専用充電器です。
・型番:5949688…ブリザードCL専用バッテリーです。

ご注意

  • ブリザード専用充電器はブリザードCL本体セット(品番:5949653)に1台同梱されております。追加が必要な場合のみご購入下さい。
  • 初回使用時、安全上スリープモードになtっているため、1度充電をかけて解除してから使用する。(初回使用時のみ)
  • 専用充電器を使用し充電する。
  • 専用バッテリー以外は充電しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリーの型番5949670のページです。 型番5949670に関する仕様情報を記載しております。
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
GAS25/50用 フィルター
高機能フィルタEX
NX300リチウムイオンバッテリー
メーカーディバーシーゼノアケルヒャーボッシュマキタディバーシー
通常価格24,30017,9255,2298,500 -86178,875
通常出荷日3日目1日目2日目1日目8日目2日目
商品タイプその他その他そうじ機その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト