ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェットバキューム バキュマット220T

通常単価(税別)
288,061246,925
税込単価
316,867271,618
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ 軽量で大容量の本体とシンプル操作により、汚水回収作業をより効率化できるウェットバキュームで...

詳細を確認
  • JANコード
    4536735182583
  • トラスココード
    836-4699
  • 質量(g)
    19000.0
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    930
  • 最大真空圧(kPa)
    15.7
  • 集じん容量(L)
    18
  • 騒音値(dB)
    64
  • 幅(mm)
    680
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1
  • 電源
    単相100V

ご注意

  • ワンドセットは別売りです。
  • ドライバキュームセットは別売りです。

型番:

25235685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25235685の仕様・寸法情報

JANコード
4536735182583
トラスココード
836-4699
質量(g)
19000.0
奥行(mm)
530
高さ(mm)
930
最大真空圧(kPa)
15.7
集じん容量(L)
18
騒音値(dB)
64
幅(mm)
680
最大風量([[M3]]/min)
1
電源
単相100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
25235685
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,061246,925
( 271,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 軽量で大容量の本体とシンプル操作により、汚水回収作業をより効率化できるウェットバキュームです
・汚水残しのないよう幅広のU字型スクイジーを採用しました
・排水作業がラクに行える簡単排水設計です
【用途】
・水、汚水の吸引(ウェットバキューム)に

ご注意

  • ワンドセットは別売りです。
  • ドライバキュームセットは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェットバキューム バキュマット220Tの型番25235685のページです。 型番25235685に関する仕様情報を記載しております。
ウェットバキューム バキュマット220Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットバキューム バキュマット220T
NX300リチウムイオンバッテリー
シーバイエス バキュマット 120
ドライバキュームクリーナー T 7/1 Classic
三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー
エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーケルヒャー三立機器アクアシステム
通常価格288,06178,875153,37028,125297,520 -67,843 -
通常出荷日4日目2日目1日目9日目4日目1日目〜
JANコード453673518258345367352217254536735182569---
トラスココード836-4699410-8902824-5465---
質量(g)19000.02000.010000---
奥行(mm)53088----
高さ(mm)930170----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト