ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

通常単価(税別)
149,634
税込単価
164,597
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。・連続運転が可能:エア駆動なので、連続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • JANコード
    4523606128474
  • トラスココード
    829-1115
  • 材質1
    ペール缶:ステンレス
  • 奥行(mm)
    422
  • 吸水量(L)
    80
  • 高さ(mm)
    573
  • 最大真空圧(kPa)
    19
  • 集じん容量(L)
    18
  • 騒音値(dB)
    85
  • 幅(mm)
    422
  • 材質(本体)
    ステンレス
  • 材質(パッキン)
    NBR
  • 材質(ホース)
    PVC
  • ホース内径 (mm)
    32

型番:

AVC-550SUS-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVC-550SUS-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
JANコード
4523606128474
トラスココード
829-1115
材質1
ペール缶:ステンレス
奥行(mm)
422
吸水量(L)
80
高さ(mm)
573
最大真空圧(kPa)
19
集じん容量(L)
18
騒音値(dB)
85
幅(mm)
422
材質(本体)
ステンレス
材質(パッキン)
NBR
材質(ホース)
PVC
ホース内径(mm)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVC-550SUS-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,634
( 164,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。
・連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。
・漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。
・抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい
・掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
【用途】
・自動車整備工場での機材や車両室内清掃
・金属加工工場の切削・切削油の回収
・造船所での清掃・船底ビルジの清掃
・溶接スパッタの回収
・食品加工工場での残飯や廃液等の回収
・樹脂加工工場の粉塵回収
・浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収
【商品仕様】
・集じん容量(L):18
・吸水量(L):80
・騒音値(dB):85
・最大真空圧(kPa):19
・最大風量([[M3]]/min):3
・幅(mm):422
・奥行(mm):422
・高さ(mm):573
・エア接続口:Rc3/8(バルブ付)
・パイプ内径(mm):32
・使用可能粘度:3000cP以下
・ホース径(mm):32
・電源:エア式
・防爆対応型
・使用空気圧:0.4~0.6Mpa
・揚程:2m
・本体:ステンレス
・パッキン:NBR
・ホース:PVC
・ペール缶:ステンレス
・JANコード:4523606128474
・トラスココード:829-1115
・質量:4kg
【材質/仕上】
【セット内容/付属品】
・本体:AVC-550
・ホース:PVCホース(2m・Φ32)
・SUS缶
・主ノズル
・角ノズル
・フィルターセット
・オイルストッパー
・ステンレスペール缶
・ペール缶用キャリー
・T型ノズルセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)の型番AVC-550SUS-SETのページです。 型番AVC-550SUS-SETに関する仕様情報を記載しております。
アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアシステム エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)
乾湿両用エアバキュームクリーナー(オープンペール缶用) APPQOシリーズ
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
アクアシステム 乾湿両用電動式掃除機セット (100V) オプション品付
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
アクアシステム 吐出吸入兼用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(SUSフィルタ)
メーカーアクアシステムアズワンアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格149,63465,200 -58,393 -108,90155,232 -367,038
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目8日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機-
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用-乾湿両用-
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ-ペール缶タイプ-
JANコード4523606128474-----
トラスココード829-1115-----
よく一緒に購入される商品

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト