17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対応HEPAフィルター掃除機

通常単価(税別)
75,805
税込単価
83,386
通常出荷日:1日目

【特長】・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります。・静電気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • トラスココード
    829-2383
  • 質量(g)
    3920.0
  • 最大真空圧(kPa)
    12.474
  • 集じん容量(L)
    0.946
  • 消費電力(W)
    600
  • 騒音値(dB)
    84
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • JANコード
    4589540040340
  • 電源(V)
    単相100

型番:

35857
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35857の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
トラスココード
829-2383
質量(g)
3920.0
最大真空圧(kPa)
12.474
集じん容量(L)
0.946
消費電力(W)
600
騒音値(dB)
84
電源コード長さ(m)
3
JANコード
4589540040340
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
35857
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,805
( 83,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど全ての部品に静電気対策を施してあります。
・静電気対応の強力0.3ミクロンHEPAフィルター掃除機です。
・作業台、マウンター、ルーターなどESD保護区域での掃除に安全に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対応HEPAフィルター掃除機の型番35857のページです。 型番35857に関する仕様情報を記載しております。
静電気対応HEPAフィルター掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対応HEPAフィルター掃除機
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
ろ過クリーナー用フィルター フィルター
掃除機
極HEPA用合成繊維フィルターバッグ
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
メーカーDESCO JAPANニルフィスクアドバンスアクアシステム東京硝子器械DAIICHIINDUSTRYケニス
通常価格75,80539,25639,921 -3,740 -5,232166,250
通常出荷日1日目1日目1日目6日目〜1日目6日目
商品タイプそうじ機その他その他--そうじ機
用途乾式-----
種類粉じんタイプ----粉じんタイプ
トラスココード829-2383-----
質量(g)3920.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト