17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)【14400個入り】

通常単価(税別)
19,26313,393
税込単価
21,18914,732
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなポリ包装なので廃棄時のゴミがかさばりません。・コンパクトなサイズで保管スペースの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • ホワイト
  • トラスココード
    828-5729
  • JANコード
    4902011725896
  • 質量(g)
    8600.0
  • 材質1
    パルプ
  • ケース入数
    200枚×72パック
  • シートサイズ(mm)
    198×130
  • 奥行(mm)
    105
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    135
  • 短辺(mm)
    130
  • 長辺(mm)
    198

型番:

723589
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14400個入り)

723589の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
ホワイト
トラスココード
828-5729
JANコード
4902011725896
質量(g)
8600.0
材質1
パルプ
ケース入数
200枚×72パック
シートサイズ(mm)
198×130
奥行(mm)
105
高さ(mm)
45
幅(mm)
135
短辺(mm)
130
長辺(mm)
198

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
723589
最小発注数量
1パック

14400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,26313,393
( 14,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなポリ包装なので廃棄時のゴミがかさばりません。
・コンパクトなサイズで保管スペースの削減に繋がります。
・ポリ包装で携帯しやすく、持ち運びに便利です。
【用途】
・ビーカー、ガラスセルなどの実験器具の拭き取りなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)の型番723589のページです。 型番723589に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ソフトタフタオル
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ストロングタオルE40
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格19,26311,4468,15111,16012,65910,349
通常出荷日1日目2日目1日目1日目7日目2日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス-紙ウエス
形状シートシートシートシート-シート
ホワイトホワイトブラウンホワイトホワイトホワイト
トラスココード828-5729375-5495776-3328342-8249592-5460250-4192
JANコード490201172589649020117024224902011703566490201170129649020118249194902011823547

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト