ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てぞうきん 綿100% TSZ-50
  • 使い捨てぞうきん 綿100%

使い捨てぞうきん 綿100%【50個入り】

通常単価(税別)
3,9043,643
税込単価
4,2944,007
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・綿100%の薄いタイプのぞうきんです。・取り出し口が大きいので直ぐに取り出せます。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    200×300
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    綿100%
  • トラスココード
    855-2554
  • JANコード
    4989999496413

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TSZ-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

使い捨てぞうきん 綿100% (50枚入)の詳細

使い捨てぞうきん 綿100% (50枚入) 商品イメージ

使い捨てぞうきん 綿100% (50枚入) 商品イメージ

大きい取り出し口

大きい取り出し口

使用例

使用例

使い捨てぞうきん 綿100% (50枚入)の仕様

仕様・規格シートサイズ:200×300mm
色:ホワイト
箱入数:50枚
材質綿100%
質量・質量単位1.3kg
製造国ベトナム

TSZ-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
200×300
質量(g)
1300.0
材質1
綿100%
トラスココード
855-2554
JANコード
4989999496413
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSZ-50
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9043,643
( 4,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%の薄いタイプのぞうきんです。
・取り出し口が大きいので直ぐに取り出せます。
【用途】
・水拭き、から拭き清掃に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨てぞうきん 綿100%の型番TSZ-50のページです。 型番TSZ-50に関する仕様情報を記載しております。
使い捨てぞうきん 綿100%のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨てぞうきん 綿100%
TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入
TRUSCO 油汚れに強いふきん
TRUSCO ベルベットグローブ
オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,9041,0033291,0585914,428 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾----
----
サイズ(mm)200×300200×300----
質量(g)1300.0300.0----
材質1綿100%綿100%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト