ファクトリーサプライ用品技術窓口

そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン

通常単価(税別)
643
税込単価
707
通常出荷日:1日目

【特長】・凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。・便利で使いやすいミトンタイプです。...

詳細を確認

ご注意

  • 水で落ちない頑固な汚れは市販の洗剤を併用下さい。
  • 水で落ちない頑固な汚れは市販の洗剤を併用下さい。

型番:

S003
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S003の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
その他
イエロー
JANコード
4560274451251
質量(g)
20.000
トラスココード
836-2229
形状詳細
ミトンタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S003
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のあるパイル調クロスが水アカ、皮脂汚れを除去します。
・便利で使いやすいミトンタイプです。
・洗剤なしで油汚れも拭き取れる、高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
・洗って繰り返し使用可能です。
【用途】
・鏡、浴槽、洗面台などの水アカ、皮脂汚れに。

ご注意

  • 水で落ちない頑固な汚れは市販の洗剤を併用下さい。
  • 水で落ちない頑固な汚れは市販の洗剤を併用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そうじの神様 バスルーム用おそうじミトンの型番S003のページです。 型番S003に関する仕様情報を記載しております。
そうじの神様 バスルーム用おそうじミトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン
そうじの神様 リビング用おそうじミトン
おそうじタオル
コンドル おそうじタオル
コンドル じょうぶおそうじタオル
azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)
メーカーsavina(KBセーレン)savina(KBセーレン)山崎産業山崎産業山崎産業アズマ工業
通常価格6436432,3253,0004,100 -544
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目〜1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス---
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンその他---
形状その他その他シート---
イエローブラウン----
JANコード45602744512514560274451268----

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト