ファクトリーサプライ用品技術窓口

巻きダンボール1000×50M

通常単価(税別)
11,3697,935
税込単価
12,5068,729
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です・紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (m)
    50
  • 厚さ(mm)
    2
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    837-0555
  • 材質1

ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。
  • 寸法は多少の誤差が生じます。

型番:

MKD105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKD105の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
50
厚さ(mm)
2
質量(g)
6000.0
トラスココード
837-0555
材質1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MKD105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,3697,935
( 8,729 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です
・紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です
・凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます
【用途】
・緩衝・養生材として

ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。
  • 寸法は多少の誤差が生じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻きダンボール1000×50Mの型番MKD105のページです。 型番MKD105に関する仕様情報を記載しております。
巻きダンボール1000×50Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻きダンボール1000×50M
巻き段ボール 1,000mmX50M
巻き段ボール 中芯タイプ
巻クラフト紙
緩衝材 クッションペーパー
アルミフォーム
メーカー積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三友産業
通常価格11,3696,4608,3201,1608201,374
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目9日目
幅(mm)100010001000900300900
長さ(m)505050302503
厚さ(mm)2-----
質量(g)6000.0-----
トラスココード837-0555-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト