ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

通常単価(税別)
214,000
税込単価
235,400
通常出荷日:18日目

【特長】・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    5
  • シール長さ (mm)
    450
  • 消費電力 (W)
    1200
  • JANコード
    4573135150330
  • トラスココード
    836-3974
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    鋳物
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×450
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    510
  • 本体寸法(mm)高さ
    360
  • 本体寸法(mm)幅
    520
  • シール最大厚さ(mm)
    0.3
  • 電源コード長さ(m)
    2.8

ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番:

FA-450-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA-450-5の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
5
シール長さ(mm)
450
消費電力(W)
1200
JANコード
4573135150330
トラスココード
836-3974
質量(g)
15000.0
材質1
鋳物
シール寸法(mm)幅×長さ
5×450
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
510
本体寸法(mm)高さ
360
本体寸法(mm)幅
520
シール最大厚さ(mm)
0.3
電源コード長さ(m)
2.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA-450-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,000
( 235,400 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・予測加熱制御採用で高いシール精度を実現
・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます
【用途】
・シーリングに

ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5の型番FA-450-5のページです。 型番FA-450-5に関する仕様情報を記載しております。
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
電動シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格214,000263,795178,230 -220,029 -72,600 -159,571
通常出荷日18日目18日目4日目〜4日目4日目4日目
シール幅(mm)551010102/5
シール長さ(mm)450600---300
消費電力(W)12001200---470/1100
JANコード45731351503304573135150361---4573135150279
トラスココード836-3974836-3975---462-8454

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト