17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動シーラー(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
178,230207,006
税込単価
196,053227,707

【特長】・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます...

詳細情報を確認する
  • シール幅 (mm)
    10
  • 材質1
    鋳物
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)高さ
    360
  • シール最大厚さ(mm)
    0.3
  • 電源コード長さ(m)
    2.8

ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
  • 水物の包装用途には使用禁止です。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    シール長さ

    (mm)

    消費電力

    (W)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    シール寸法(mm)幅×長さ

    本体寸法(mm)奥行

    本体寸法(mm)幅

    最小発注数量
    200
    1150
    4573135150231
    836-3970
    16000.0
    10×200
    580
    260
    1個
    300
    1500
    4573135150286
    836-3972
    16500.0
    10×300
    590
    360
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    178,230
    ( 196,053 )
    4日目
    207,006
    ( 227,707 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
    【用途】
    ・シーリングに。

    ご注意

    • 水物の包装用途には使用禁止です。
    • 水物の包装用途には使用禁止です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動シーラー(溶着専用タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動シーラー(溶着専用タイプ)
    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
    厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300
    メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
    通常価格178,230-263,795214,000220,029 -72,600 -159,571
    通常出荷日4日目〜18日目18日目4日目4日目4日目
    シール幅(mm)105510102/5
    材質1鋳物鋳物鋳物鋳物鋳物-
    電源(V)100100100100100100
    本体寸法(mm)高さ360360360360-360
    シール最大厚さ(mm)0.30.30.30.40.50.3

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト