17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

通常単価(税別)
72,60089,797
税込単価
79,86098,777
通常出荷日:4日目

【特長】・組紐ヒーター採用でガゼット袋もしっかりシールできます・卓上型・手動【用途】・シーリングに

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    10
  • 材質1
    鋳物
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    300
  • シール最大厚さ(mm)
    0.5
  • 電源コード長さ(m)
    2.6

ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シール寸法(mm)幅×長さ

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

最小発注数量
120
900/1200
4573135152211
836-3977
7000.0
10×120
240
250
1個
220
900(組紐ヒーター使用時)/1200(通常ヒーター使用時)
4573135152228
836-3976
10000.0
10×220
250
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,600
( 79,860 )
4日目
89,797
( 98,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組紐ヒーター採用でガゼット袋もしっかりシールできます
・卓上型・手動
【用途】
・シーリングに

ご注意

  • 水物の包装用途には使用禁止です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K
電動シーラー(溶着専用タイプ)
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5
電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK
足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルス
通常価格72,600-178,230 -263,795214,000220,029 -103,610
通常出荷日4日目4日目〜18日目18日目4日目4日目
シール幅(mm)101055102/5
材質1鋳物鋳物鋳物鋳物鋳物-
電源(V)100100100100100100
本体寸法(mm)奥行300-390510-520
シール最大厚さ(mm)0.50.30.30.30.40.3

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト