ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
57,772
税込単価
63,549
通常出荷日:4日目

【特長】・外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。・スイッチを切替えヒーターを...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    2.5/5
  • シール長さ (mm)
    245
  • 消費電力 (W)
    750
  • JANコード
    4905058411319
  • トラスココード
    859-0887
  • 質量(g)
    7700.0
  • 材質1
    ステンレス
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    2.5×245
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    310
  • 本体寸法(mm)高さ
    150
  • 本体寸法(mm)幅
    315
  • 電源コード長さ(m)
    1.8

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NL-252FH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NL-252FHの仕様・寸法情報

シール幅(mm)
2.5/5
シール長さ(mm)
245
消費電力(W)
750
JANコード
4905058411319
トラスココード
859-0887
質量(g)
7700.0
材質1
ステンレス
シール寸法(mm)幅×長さ
2.5×245
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
310
本体寸法(mm)高さ
150
本体寸法(mm)幅
315
電源コード長さ(m)
1.8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-252FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,772
( 63,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
・スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
・両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
・シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
【用途】
・ビニール、ポリ袋などのシール作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ) の型番NL-252FHのページです。 型番NL-252FHに関する仕様情報を記載しております。
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
上下熱板式スタンドシーラー
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格57,77278,2042,337109,677152,6766,845
通常出荷日4日目1日目1日目8日目8日目1日目
シール幅(mm)2.5/51035103
シール長さ(mm)245200-450290205
消費電力(W)7501200501470AC100~30060
JANコード490505841131949050584113024905058400528490505841123449050584112584905058401440
トラスココード859-0887859-0886805-2465781-1861828-3905778-2659

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト