ファクトリーサプライ用品技術窓口




| 型番 | 色 | 質量(g) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|
| PAD-316 | ネイビー | 650.000 | 25 |
| PAE-301 | ホワイト | 940.000 | 38 |
| PAE-302 | イエロー | 940.000 | 38 |
| PAE-308 | マリンブルー | 940.000 | 38 |
| PAE-310 | オーク | 940.000 | 38 |
| PAE-312 | ブラック | 940.000 | 38 |
| PAE-314 | アーミー | 940.000 | 38 |
| PAE-315 | グレー | 940.000 | 38 |
| PAE-316 | ネイビー | 940.000 | 38 |
| PAA-301 | ホワイト | 550.000 | 20 |
| PAA-302 | イエロー | 550.000 | 20 |
| PAA-308 | マリンブルー | 550.000 | 20 |
| PAA-310 | オーク | 550.000 | 20 |
| PAA-312 | ブラック | 550.000 | 20 |
| PAA-314 | アーミー | 550.000 | 20 |
| PAA-315 | グレー | 550.000 | 20 |
| PAA-316 | ネイビー | 550.000 | 20 |
| PAB-301 | ホワイト | 700.000 | 30 |
| PAB-302 | イエロー | 700.000 | 30 |
| PAB-308 | マリンブルー | 700.000 | 30 |
| PAB-310 | オーク | 700.000 | 30 |
| PAB-312 | ブラック | 700.000 | 30 |
| PAB-314 | アーミー | 700.000 | 30 |
| PAB-315 | グレー | 700.000 | 30 |
| PAB-316 | ネイビー | 700.000 | 30 |
| PAD-301 | ホワイト | 650.000 | 25 |
| PAD-302 | イエロー | 650.000 | 25 |
| PAD-308 | マリンブルー | 650.000 | 25 |
| PAD-310 | オーク | 650.000 | 25 |
| PAD-312 | ブラック | 650.000 | 25 |
| PAD-314 | アーミー | 650.000 | 25 |
| PAD-315 | グレー | 650.000 | 25 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
5,670円 ( 6,237円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
6,748円 ( 7,423円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 1日目 |



トラスコ中山
コバンザメ 樹脂ボックスフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):721円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):9,259円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
簡易結束ベルト 幅25mm
4通常価格(税別):1,071円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 着脱自在両面シート
0通常価格(税別):901円