17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケースロック

通常単価(税別)
11,69212,903
税込単価
12,86114,193
通常出荷日:1日目

【特長】・トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 材質1
    生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ
  • 幅(mm)
    450
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(m)

最小発注数量
4589786051292
1300.0
855-9286
4.7
1個
4589786051285
1200.0
855-9285
4.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,692
( 12,861 )
1日目
12,903
( 14,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。
・荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
【用途】
・パレット輸送時の荷崩れ防止に。
【材質】
・生地:ポリエステル●フラットバックル:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケースロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケースロック
ケースロック700幅
マジックテープ マジロック
マジックテープ マルチロック
デュアルロックファスナー SJ-3550
デュアルロックファスナー ミニパック
メーカーマルイチマルイチユタカメイクユタカメイクスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格11,692-23,457 -285 -455 -2,28611,904
通常出荷日1日目1日目5日目5日目19日目4日目
商品タイプ結束バンド結束バンドその他その他結束バンド結束バンド
材質1生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ生地:ポリエステル----
幅(mm)450700----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト