ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン平ベルト

  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    カットタイプ
  • 厚み (mm)
    1.6
  • JANコード
    4989999610796
  • トラスココード
    206-7114
  • 長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    38
  • 質量(g)
    206.500
  • 材質1
    ナイロン
  • 引張強度(kgf)
    1600

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

TNB385-R
解除
    数量:

    TNB385-Rの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    結束バンド
    詳細タイプ
    カットタイプ
    厚み(mm)
    1.6
    JANコード
    4989999610796
    トラスココード
    206-7114
    長さ(m)
    5
    幅(mm)
    38
    質量(g)
    206.500
    材質1
    ナイロン
    引張強度(kgf)
    1600
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TNB385-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,231
    ( 1,354 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    【用途】
    ・バッグのベルトなどに。
    ・荷物の簡易的な結束などに。
    ・商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
    【材質】
    ・ナイロン

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナイロン平ベルトの型番TNB385-Rのページです。 型番TNB385-Rに関する仕様情報を記載しております。
    ナイロン平ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイロン平ベルト
    平ベルト用金具(ナスカン)
    PPベルト 幅
    ワンタッチベルト結束機
    樹脂バックル付結束ベルト
    PPベルト専用金具 フック
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,231777 -2,479 -2,105 -721 -351 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ結束バンド-結束バンド結束バンド結束バンド-
    詳細タイプカットタイプ-----
    -オレンジ-
    厚み(mm)1.6-1.71.5--
    JANコード4989999610796-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト