ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)【100~1,000個入り】
通常価格(税別):343円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1772円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
トラスコ中山
通常価格(税別):495円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):194円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
通常価格(税別):2612円~
通常出荷日:4日目



【特長】・真鍮ローラーにより耐久性がよく、締め緩めが容易です。・特許取得のローラーカムテクノロジーによ...
詳細を確認| 型番 | JANコード | 質量(g) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| RC12EXPED | 0851416002047 | 164.000 | 3.6 |
| RC15EXPED | 0851416002078 | 181.000 | 4.5 |
| RC1EXPED | 0851416002009 | 90.000 | 0.3 |
| RC20EXPED | 0851416002054 | 215.000 | 6 |
| RC2EXPED | 0851416002016 | 100.000 | 0.6 |
| RC6EXPED | 0851416002061 | 125.000 | 1.8 |
| RC9EXPED | 0851416002030 | 147.000 | 2.7 |
【特長】
・真鍮ローラーにより耐久性がよく、締め緩めが容易です。
・特許取得のローラーカムテクノロジーにより高い締めつけ力を実現しています。
【材質】
・ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン
・ローラー:真鍮
・シャフト:ステンレス(304SS)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,980円~

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):9,259円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
4.5通常価格(税別):2,668円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):721円~

トラスコ中山
マジックテープ 縫製タイプ
4通常価格(税別):1,150円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~