17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロジボード(スリッド状指穴付)

通常単価(税別)
6,915
税込単価
7,607
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施した輸送用緩衝材で...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.2
  • JANコード
    4589786051216
  • 質量(g)
    1530.0
  • トラスココード
    855-9284
  • 材質1
    ポリエチレン発泡ビーズ
  • 厚さ(mm)
    80
  • グレー

型番:

LOGI-8T912
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LOGI-8T912の仕様・寸法情報

幅(mm)
900
長さ(m)
1.2
JANコード
4589786051216
質量(g)
1530.0
トラスココード
855-9284
材質1
ポリエチレン発泡ビーズ
厚さ(mm)
80
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOGI-8T912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,915
( 7,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施した輸送用緩衝材です。
・帯電防止処理を行っているのでチリやホコリが荷物に付着する心配がありません。
【用途】
・荷物の緩衝スペーサーに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジボード(スリッド状指穴付)の型番LOGI-8T912のページです。 型番LOGI-8T912に関する仕様情報を記載しております。
ロジボード(スリッド状指穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジボード(スリッド状指穴付)
ロジボード
川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-2000g 1600×2000
川上産業 プラパール 銘柄:PGPPZ-3000g 1600×2000
EPロールクッション グレー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
メーカーマルイチマルイチ川上産業川上産業三甲川上産業
通常価格6,9152,598 -24,15618,5078,98728,993
通常出荷日1日目1日目15日目15日目1日目15日目
幅(mm)900-160016009001580
長さ(m)1.2-222.12
JANコード4589786051216-----
質量(g)1530.0-----
トラスココード855-9284-----

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト