17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロジボード

通常単価(税別)
2,5984,792
税込単価
2,8585,271
通常出荷日:1日目

【特長】・曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施した輸送用緩衝材で...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン発泡ビーズ
  • グレー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

最小発注数量
900
1.2
4589786051193
400.0
855-9282
20
5個
900
1.2
4589786051186
790.0
855-9281
40
5個
900
1.8
4589786051209
1180.0
855-9283
40
5個
1000
1.2
4589786051179
980.0
855-9280
50
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,598
( 2,858 )
1日目
2,788
( 3,067 )
1日目
4,792
( 5,271 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施した輸送用緩衝材です。
・帯電防止処理を行っているのでチリやホコリが荷物に付着する心配がありません。
【用途】
・荷物の緩衝スペーサーに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロジボード
ロジボード(スリッド状指穴付)
EPスペーサー グレー
EPロールクッション グレー
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-1000g 1580×2000
EPネスティングスペーサー1209T40
メーカーマルイチマルイチ三甲三甲川上産業三甲
通常価格2,598-6,9155,778 -8,98728,9934,285
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目15日目1日目
材質1ポリエチレン発泡ビーズポリエチレン発泡ビーズ----
グレーグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PE製緩衝材(気泡無し)・クロスシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト