ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイト

通常単価(税別)
1,721
税込単価
1,893
通常出荷日:1日目

【特長】・筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。・クッション性に優れ...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    20
  • JANコード
    4989999453683
  • トラスココード
    856-1186
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 適用幅サイズ(cm)
    約9~18

ご注意

  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。
  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。

型番:

TNKLW-20-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNKLW-20-Wの仕様・寸法情報

長さ(m)
20
JANコード
4989999453683
トラスココード
856-1186
質量(g)
300.000
材質1
ポリエチレン(PE)
適用幅サイズ(cm)
約9~18
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNKLW-20-W
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721
( 1,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。
・クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。
・ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。
・商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。
・ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。
・収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。
・商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)
・ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。
・1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
【用途】
・ボトルなどの筒型の梱包。
・長物の梱包。
・異型の梱包

ご注意

  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。
  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイトの型番TNKLW-20-Wのページです。 型番TNKLW-20-Wに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイト
TRUSCO ポリエチレン中空シートロール
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
ネット緩衝材(20M巻)
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山川上産業川上産業
通常価格1,72128,8362,091 -1,638 -2,9845,927
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目〜2日目1日目
長さ(m)209042204242
JANコード49899994536834989999100891----
トラスココード856-1186161-2544----
質量(g)300.00017000.0-300.000--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト