17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷札 4枚1組 TNFM-05
  • 荷札 4枚1組

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

荷札 4枚1組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TNFM-05

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・荷物に貼って注意喚起に使用します。
・ミシン目付きです。

指定中の仕様・寸法情報

材質
紙
トラスココード
149-7866
JANコード
4989999008333
質量(g)
20.000
材質1
紙
横(mm)
115
縦(mm)
58
表示内容
上積厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト