17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋 透明・箱入【50個入り】

通常単価(税別)
6,65213,600
税込単価
7,31714,960
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボックス入りタイプです。・中身がよく見える透明タイプです。・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオ...

詳細を確認

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 容量(L)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

(mm)

容量(L)

質量

(g)

材質1

RoHS?最小発注数量
4989999499469
855-2588
650
800
45
4800.0
再生ポリエチレン(PE)
10
1パック

50個入り

4989999499476
855-2589
800
900
70
6600.0
ポリエチレン(PE)
10
1パック

50個入り

4989999499483
855-2590
900
1000
90
8300.0
再生ポリエチレン(PE)
10
1パック

50個入り

4989999499490
855-2591
1000
1200
120
11000
ポリエチレン(PE)
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,652
( 7,317 )
2日目
9,423
( 10,365 )
1日目
11,119
( 12,231 )
1日目
13,600
( 14,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス入りタイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
・1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。
・箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
【用途】
・ゴミ袋として。
・部品などの保管、管理。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋 透明・箱入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内のゴミ袋として
5
満足度:5.0
工場内の産業廃棄物用のゴミ袋として、金属などを入れて使用しています。普通のゴミ袋だと破けてしまうので、厚みがあるこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋 透明・箱入
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入
業務用ポリ袋
カラータイプ業務用ポリ袋
業務用ポリ袋0.1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,652-13,832 -20,848 -752 -888 -3,687 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明-透明
厚み(mm)0.10.1-0.050.050.1
厚さ(mm)0.10.10.1-0.05-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング