17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

通常単価(税別)
11,27425,888特別価格
税込単価
12,40128,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

長尺物に対応可能な再生ポリエチレン製チューブです。【主な用途】・長尺材料の保管や出荷【材質】・再生ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 材質1
    再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリチューブ0.05×250×500m巻(1巻入)の外形図と仕様

ポリチューブ0.05×250×500m巻(1巻入)の寸法図

ポリチューブ0.05×250×500m巻(1巻入)の寸法図

品番幅×長さ
(mm×m)
厚さ
(mm)
円(筒)直径
(mm)
質量
(kg)
SPT-250透明250×5000.05約15911.5
  • 材質:ポリエチレン(PE)。

使用例

中味がよく見える。
使用例。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 円(筒)直径(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

円(筒)直径(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
4989999496208
855-2533
500
100
約63
4600
10
1個
4989999496215
855-2534
500
150
約95
6900
10
1個
4989999496222
855-2535
500
200
約127
9200
10
1個
4989999496239
855-2536
500
250
約159
11500
10
1個
4989999496246
855-2537
500
300
約191
13800
10
1個
4989999496253
855-2538
300
350
約222
9700
10
1個
4989999496260
855-2539
300
400
約254
11000
10
1個
4989999496277
855-2540
300
450
約286
12400
10
1個
4989999496284
855-2541
300
500
約318
13800
10
1個
4989999496291
855-2542
200
550
約350
10100
10
1個
4989999496307
855-2543
200
600
約382
11000
10
1個
4989999496314
855-2544
200
650
約414
12000
10
1個
4989999496321
855-2545
200
700
約445
12900
10
1個
4989999496338
855-2546
200
750
約477
13800
10
1個
4989999496345
855-2547
200
800
約509
14700
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,27410,042
( 11,046 )
1日目
11,70711,339
( 12,473 )
1日目
17,27814,724
( 16,196 )
1日目
18,621
( 20,483 )
1日目
22,32621,591
( 23,750 )
1日目
18,07215,399
( 16,939 )
1日目
17,230
( 18,953 )
1日目
23,41619,952
( 21,947 )
4日目
21,591
( 23,750 )
1日目
18,99316,185
( 17,804 )
1日目
17,816
( 19,598 )
1日目
22,49619,168
( 21,085 )
1日目
20,92320,234
( 22,257 )
1日目
25,88821,590
( 23,749 )
1日目
23,83023,043
( 25,347 )
4日目

詳細情報

基本情報

長尺物に対応可能な再生ポリエチレン製チューブです。
【主な用途】
・長尺材料の保管や出荷
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
長尺用ポリ袋 ポリチューブ
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
業務用ポリ袋
ポリチューブ 0.20×300×100M巻
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,274-13,832 -16,307 -1,571 -11,343 -19,040 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明透明透明
厚さ(mm)0.050.10.153.00.150.2
材質1再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)再生ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト