17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き【100個入り】

通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:1日目

【特長】・クリスタルパックはつやがあり透明感抜群の国産高級OPPフィルムを使用した袋です。・すべりが良...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊ポリ袋
  • JANコード
    4901755479379
  • トラスココード
    857-9445
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム
  • 横(mm)
    90
  • 厚さ(mm)
    0.03
  • 縦(mm)
    205
  • 透明

型番:

6740610-T9-20.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

6740610-T9-20.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊ポリ袋
JANコード
4901755479379
トラスココード
857-9445
質量(g)
110.000
材質1
OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム
横(mm)
90
厚さ(mm)
0.03
縦(mm)
205
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6740610-T9-20.5
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリスタルパックはつやがあり透明感抜群の国産高級OPPフィルムを使用した袋です。
・すべりが良く作業効率もバツグンです。
・袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます。
・すばやく封かんできるテープ付きタイプです。
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付きの型番6740610-T9-20.5のページです。 型番6740610-T9-20.5に関する仕様情報を記載しております。
OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPP袋 テープなし クリスタルパック テープ付き
OPP袋 クリスタルパック テープ付
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
OPP袋 クリスタルパック
チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ
チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ
メーカーHEIKOHEIKOHEIKOHEIKOセイニチセイニチ
通常価格558271 -178 -323 -35,528 -44,671 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目5日目
商品タイプ特殊ポリ袋特殊ポリ袋特殊ポリ袋-チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
JANコード4901755479379-----
トラスココード857-9445-----
質量(g)110.000-----
材質1OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルムOPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルムOPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルムOPP--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト