17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット【4個入り】

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・梱包作業の便利グッズです。・開封された段ボールのフタを再度、仮閉めして、保管することが可能で...

詳細を確認

型番:

TCH-23731
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

TCH-23731の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボール用オプション
その他
オプション
質量(g)
46.000
材質1
ABS樹脂
厚さ(mm)
15
JANコード
4989999442373
トラスココード
836-2886
品名
段ボールクリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCH-23731
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包作業の便利グッズです。
・開封された段ボールのフタを再度、仮閉めして、保管することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットの型番TCH-23731のページです。 型番TCH-23731に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ダンボール蓋の仮止め
4
満足度:4.0
ダンボール蓋の仮止めに使用しています。 テープを使わず簡単に仮止めが出来るので重宝しています。
0人が参考にしています。
ダンボールの蓋留め
5
満足度:5.0
いつも十字に組んでいましたが、ダンボールで手を切ったり、蓋が折り目が付いて破けることがあったため、こちらを使用したところ...もっと読む
0人が参考にしています。
保管用段ボールに使用
4
満足度:4.0
こちらで購入したのではありませんが、使い勝手はよかったです。 片側の固定する方は差し込むのに苦労しましたが、閉じるのはす...もっと読む
0人が参考にしています。
プラダンを段積みするときの仮止め
5
満足度:5.0
プラダンを段積みするときに下の箱が開いてしまい、女性従業員の方1人では蓋を押えながら積み上げるのが難しかった為、何かとめ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット
TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット
段ボールホルダー
カートンエッジホルダー
ダンクリップ
ダンロック 4個入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三友産業ミツヤ
通常価格550493540241 -286328 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜3日目1日目
商品タイプダンボール用オプションダンボール用オプションダンボール用オプションダンボール用オプションダンボール用オプションダンボール用オプション
その他オプションオプションオプションオプション--
質量(g)46.00060.000126.000---
材質1ABS樹脂ABS樹脂樹脂ABS樹脂--
厚さ(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールホルダー・ダンボールクローザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト