17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

通常単価(税別)
833
税込単価
916
通常出荷日:1日目

【特長】・小物梱包に便利なサイズです【用途】・荷崩れ防止に。結束に【商品仕様】・幅(mm):100・長...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    100
  • 長さ (m)
    150
  • JANコード
    4903599084191
  • 質量(g)
    343.000
  • トラスココード
    828-0830
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 透明
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])
    300
  • 厚さ(μ)
    15

型番:

ST-F1015
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-F1015の仕様・寸法情報

幅(mm)
100
長さ(m)
150
JANコード
4903599084191
質量(g)
343.000
トラスココード
828-0830
材質1
ポリエチレン(PE)
透明
引張破断強度(daN/[[CM2]])
300
厚さ(μ)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-F1015
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
833
( 916 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物梱包に便利なサイズです
【用途】
・荷崩れ防止に。結束に
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(m):150
・厚さ(μ):15
・色:透明
・引張破断強度(daN/CM2):300
・紙管内径:1.5インチ
・ホルダー付タイプ
・JANコード:4903599084191
・トラスココード:828-0830
・質量:343g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150mの型番ST-F1015のページです。 型番ST-F1015に関する仕様情報を記載しております。
ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150mのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製品の梱包・固定に使用
5
満足度:5.0
製品が崩れないよう固定に使用したり、梱包に使っています。テープも不要なので、手早く作業ができて助かっています。
0人が参考にしています。
製品梱包用
5
満足度:5.0
納品時に製品をまとめるのに非常に便利です。 価格もやすいので助かります。
0人が参考にしています。
梱包
5
満足度:5.0
持ち手があるので作業がし易いです。 価格も安く品質も良いので満足しています。
0人が参考にしています。
資材、部品の運送時梱包に使用
5
満足度:5.0
ミスミ製品が供給されなくなりそうなので、他社製品をためしの購入。 品質、性能ともに問題なし。
0人が参考にしています。
小物をひとつにして梱包
4
満足度:4.0
1年使用。小物を一体化させてピッタリまとめてくるくる巻きます。しっかり動かないように梱包できます。簡単にでき、時間もかか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m
ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
ダイカラップ(DIW18-500-300)
ハンディラップ
メーカーユタカメイクユタカメイク司化成工業大化工業大化工業三友産業
通常価格8334862,0602,17812,486452 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
幅(mm)100100500500500100
長さ(m)150150600400300150
JANコード49035990841914903599084207----
質量(g)343.000260.000----
トラスココード828-0830828-0829----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト