ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用 TSH3-3050
  • TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用

通常単価(税別)
19,353
税込単価
21,288
通常出荷日:1日目

【特長】・ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。【用途】・本体:アルミ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム関連製品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ストレッチフィルムホルダー
  • JANコード
    4989999457049
  • トラスココード
    856-6776
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 適応フイルム幅(mm)
    300~500
  • 適応紙管径
    2インチ・3インチ
  • 本体寸法(mm)高さ
    600
  • 本体寸法(mm)幅
    90
  • 本体寸法(mm)奥行
    250

ご注意

  • ストレッチフィルムは別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • ストレッチフィルムは別売です。

型番:

TSH3-3050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSH3-3050

TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用 図面

TSH3-3050の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム関連製品
その他
オプション
詳細タイプ
ストレッチフィルムホルダー
JANコード
4989999457049
トラスココード
856-6776
質量(g)
1200.0
材質1
本体:アルミ
適応フイルム幅(mm)
300~500
適応紙管径
2インチ・3インチ
本体寸法(mm)高さ
600
本体寸法(mm)幅
90
本体寸法(mm)奥行
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSH3-3050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,353
( 21,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
【用途】
・本体:アルミ

ご注意

  • ストレッチフィルムは別売です。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • ストレッチフィルムは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用の型番TSH3-3050のページです。 型番TSH3-3050に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
ノンコアストレッチフィルムホルダー
ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)
ストレッチフィルムホルダー(ブレーキ機能付)
ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,3532,9304001,0631,3721,530
通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目1日目
商品タイプストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品
その他オプションオプション----
詳細タイプストレッチフィルムホルダーノンコアストレッチフィルムホルダー--ブレーキ機能付-
JANコード498999945704949899996976124989999322453498999913127749899990417364989999322460
トラスココード856-6776114-1613489-0027301-2701389-4649489-0035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト