17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dio 紐の手さげ袋

通常単価(税別)
1,073
税込単価
1,180
通常出荷日:1日目

【特長】・麻縄・バインダー紐などの紐・ロープを収納し、紐が絡まずに引き出せる袋です。・肩掛けベルト付で...

詳細を確認
  • 材質
    綿
  • 幅 (mm)
    190
  • その他
  • その他
    オプション
  • 色詳細
    ブラウン
  • JANコード
    4960256261685
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    836-4087

型番:

261685
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

261685の仕様・寸法情報

材質
綿
幅(mm)
190
その他
その他
オプション
色詳細
ブラウン
JANコード
4960256261685
質量(g)
240.000
トラスココード
836-4087

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
261685
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・麻縄・バインダー紐などの紐・ロープを収納し、紐が絡まずに引き出せる袋です。
・肩掛けベルト付で長さ調節も可能です。
・直径16.5cm、高さ25cmまで収納可能です。
【用途】
・紐の袋

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dio 紐の手さげ袋の型番261685のページです。 型番261685に関する仕様情報を記載しております。
Dio 紐の手さげ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dio 紐の手さげ袋
江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)
PPショロ紐
PP強力玉巻紐
アクリルカラー紐 (ボビン巻)
江戸打ち紐(カットタイプ)
メーカーダイオ化成ユタカメイク宮島化学工業ユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,073314 -8256107,529 -314 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目1日目〜1日目〜
材質綿その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)アクリルその他
幅(mm)19033134
その他-----
その他オプション-----
色詳細ブラウン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト