ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール TPPR-200K
  • TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

通常単価(税別)
48,95239,700
税込単価
53,84743,670
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・移動が楽なキャスター付です。・今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。・ブ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • JANコード
    4989999457018
  • トラスココード
    856-6773
  • 質量(g)
    12400.0
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    960
  • 使用可能紙管内径(mm)
    200

ご注意

  • 紙管のないバンドは使用できません。
  • 簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
  • バンドは別売です。
  • 紙管のないバンドは使用できません。簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。バンドは別売です。

型番:

TPPR-200K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPPR-200K

TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール 取扱説明書

TPPR-200Kの仕様・寸法情報

幅(mm)
500
JANコード
4989999457018
トラスココード
856-6773
質量(g)
12400.0
材質1
スチール
奥行(mm)
470
高さ(mm)
960
使用可能紙管内径(mm)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPPR-200K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,95239,700
( 43,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動が楽なキャスター付です。
・今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。
・ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。
・小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。
【用途】
・PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします

ご注意

  • 紙管のないバンドは使用できません。
  • 簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
  • バンドは別売です。
  • 紙管のないバンドは使用できません。簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。バンドは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリールの型番TPPR-200Kのページです。 型番TPPR-200Kに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリールのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
梱包作業
5
満足度:5.0
PPバンドは意外と重いので移動が楽になりました。回転部分にブレーキが付いているので回り過ぎを防ぎバンドがバラけにくいです...もっと読む
0人が参考にしています。
バンドの梱包用
5
満足度:5.0
資材の梱包用として購入しました。 とても便利で作業が円滑になりました。 他のサイトなどでは完売していて在庫がなかったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール
リサイクルタイプPPバンド(機械用)
PPバンド(機械用)
ポリエステルバンド自動梱包機用
卓上梱包機用PPバンド
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山積水樹脂積水樹脂ミスミ
通常価格48,9528,6478,333 -13,730 -19,46512,670
通常出荷日1日目1日目1日目〜10日目〜10日目在庫品1日目
幅(mm)50015.515.5-915.5
JANコード49899994570184989999131086----
トラスココード856-6773254-9247----
質量(g)12400.011000.0----
材質1スチール再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト