ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シリコン系自己融着テープ No.66

通常単価(税別)
2,803
税込単価
3,083
通常出荷日:1日目

【特長】・電力ケーブル接続部絶縁保護用です。【用途】・耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に。...

詳細を確認

型番:

66-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66-13の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
テープ厚(mm)
0.5
赤褐色
基材
シリコーン系
JANコード
4953871168439
トラスココード
829-0883
使用温度範囲(℃)
-20~180
質量(g)
130.000
材質1
基材:自己融着シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-20~180
基材詳細
自己融着シリコーンゴム
引張強度
70N/19mm
絶縁破壊電圧
20KV/mm
伸び(%)
570
RoHS?
10

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • シリコーンゴム系自己融着テープ
  • 特長:電気特性、耐オゾン性、耐熱性、対候性にすぐれています。
  • 用途:自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用
シリコン系自己融着テープ No.66 製品特長02

構造

 
厚さ(mm)幅(mm)標準長さ(m)引張り強さ(N/19mm)伸び(%)破壊電圧(kV)
0.519、2515茶褐色7050020

※はく離ライナーは除く

型番リスト

表示件数
型番
66-13
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,803
( 3,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
【用途】
・耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に。
【材質】
・基材:自己融着シリコーンゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン系自己融着テープ No.66の型番66-13のページです。 型番66-13に関する仕様情報を記載しております。
シリコン系自己融着テープ No.66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコン系自己融着テープ No.66
自己融着テープ No.66
自己融着テープ No.660
自己融着テープ No.11 J2540
自己融着絶縁テープ
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
メーカー日東電工日東電工日東電工nitomsエスコ日東電工
通常価格2,8033,404 -80,7052,328 -1,829 -2,950
通常出荷日1日目1日目〜19日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)13-191925.419
テープ長さ(m)151515103.6510
テープ厚(mm)0.50.50.220.50.510.5
赤褐色赤褐色赤褐色ブラック-ブラック
基材シリコーン系シリコーン系-ブチルゴム系シリコーン系ブチルゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト